
calcActive())">
AvatarOn, 3 time delay switch, 4 A, 250 V, Wine Gold
E8333PRL1_WG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8333PRL1_WG
AvatarOn, 3 time delay switch, 4 A, 250 V, Wine Gold
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn time delay switch E8333PRL1_WG is a complete product in color wine gold with 3 gangs and with 3 rockers. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The fixing mode of this device is clip-in. Being made of PC (polycarbonate), brass material, this time delay switch is quite reliable and resistant. 250V is the rated operational voltage. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34 mm in depth, with an embedding depth of 25 mm. And the product weighs 0.11 kg. The IP rating of this device is IP20. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feeling to a room. This time delay switch is SVHC (substances of very high concern) free too.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8333PRL1_WG |
ประเภทสินค้า | Time Delay Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 93.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 34 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |