AvatarOn, 2 USB charger, 2.1A, Dark Grey

E8332USB_DG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn USB charger E8332USB_DG in color dark grey is a 1-module mechanism with 2 ports. 86 mm, 86 mm, 40 mm is the dimension of this USB 2.1 charger mechanism. Its embedding depth is 29 mm. And its rated operation voltage is 100/240V and the output current is 2.1A. The mounting type of this mechanism is surface. The screw terminal connection enables the wires to be held by the tightening of a screw. Glossy surface finish makes it easy to remove and clean fingerprints and smudge marks. PC (polycarbonate) makes it as resistant and lasting as possible. Standards of IEC 60950-1 are well met. Standards of IEC 60950-1 are well met.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8332USB_DG
ประเภทสินค้า Usb Charger
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 104.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 38.2 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว