AvatarOn, 2 time delay switch, 4 A, 250 V, Wine Gold

E8332PRL1_WG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn time delay switch E8332PRL1_WG is a complete product in color wine gold with 2 gangs and with 2 rockers. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The fixing mode of this device is clip-in. The time delay switch is made of PC (polycarbonate), brass, making it as resistant as possible. 250V is the rated operational voltage. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34 mm in depth, with an embedding depth of 25 mm. And the product weighs 0.089 kg. It reaches IP20 degree of protection too. The surface finish is glossy, which ensures a bright, even an inviting finish. This time delay switch is SVHC (substances of very high concern) free too.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8332PRL1_WG
ประเภทสินค้า Time Delay Switch
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 82.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 34 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว