
calcActive())">
AvatarOn, 2 switched socket, 3P, 13 A, 250 V, Dark Grey
E83T25_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E83T25_DG
AvatarOn, 2 switched socket, 3P, 13 A, 250 V, Dark Grey
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switched socket E83T25_DG is a complete product in color dark grey and with 2 gangs. This switch is 3P. And this device is British BS 1363A standard. And its rated current is 13A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Its fixing mode is screw. Besides, the IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of BS 1363, MS 589, SS 145. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E83T25_DG |
ประเภทสินค้า | Switched Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 152.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 31.7 x 146 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |