
calcActive())">
AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, Dark Grey
E8332RJS6_DG
THB 763.98
THB 637.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332RJS6_DG
AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, Dark Grey
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat6e, shuttered, Dark Grey
THB 763.98
THB 637.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn RJ45 6e data socket E8332RJS6_DG in color dark grey is a complete product for data communication. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It takes your safety into consideration all the time as it is shuttered. The data socket is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. This data socket comes with 2 gangs. By satisfying the ASTMD4566-98, TIA/EIA-568-B.2-1 standard, It is 86 mm in width. 86 mm in height. 31 mm in depth. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332RJS6_DG |
ประเภทสินค้า | Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 66.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 31 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |