
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LA1KN22
THB 1,016.50
THB 519.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA1KN22
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
THB 1,016.50
THB 519.00
คำอธิบาย
TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals (except LP4K, LP5K, CA4K). It provides 2NO+2NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA1KN22 |
ประเภทสินค้า | auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 30.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.295 x 3.823 x 3.917 cm |