
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NC,front mounting, screw clamp terminals
LA1KN02
THB 642.00
THB 327.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA1KN02
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NC,front mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NC,front mounting, screw clamp terminals
THB 642.00
THB 327.00
คำอธิบาย
TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K with screw clamp terminals. It provides 2NC contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Front mounting by clip-on, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA1KN02 |
ประเภทสินค้า | auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 32.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 4 x 3.5 cm |