
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, side mounting, screw clamp terminals
LAD8N20
THB 1,284.00
THB 655.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD8N20
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, side mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, side mounting, screw clamp terminals
THB 1,284.00
THB 655.00
คำอธิบาย
TeSys Deca instantaneous auxiliary contact block, for LC.D contactors and CAD control relays with AC coils only. It provides 2NO contacts rated up to 10A 690V AC, connection by screw clamp terminals. Clip-on side mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD8N20 |
ประเภทสินค้า | auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 61.2 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.802 x 7.313 x 7.861 cm |