
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22
THB 1,412.40
THB 720.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LADN22
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
THB 1,412.40
THB 720.00
คำอธิบาย
TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F and control relays CAD. It provides 2NO+2NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A/690V AC, connection by screw clamp terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LADN22 |
ประเภทสินค้า | auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 60.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5 x 5 x 4.4 cm |