
calcActive())">
iOF อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9, 1OC, AC/DC
A9A26924
THB 1,391.00
THB 946.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26924
iOF อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9, 1OC, AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
iOF อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9, 1OC, AC/DC
THB 1,391.00
THB 946.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iOF electrical auxiliary is an open/close and fault indicating contact
- It is dedicated to iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 & iID double terminals
- The 2 contacts 1 NO + 1NC can report the signalling information of the associated device to the Acti 9 Smartlink
- It reports also the electrical fault, actuation of the tripping auxiliary, Open or Closed position of the associated device informations to a programmable logic controller
- It is compatible with downstream comb busbar
- Remote indication of position and tripping upon a fault of the associated device
- The Ue rated operational voltage is 24VAC to 415VAC or 24VDC to 130VDC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The Ie rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC
- The Ie rated operational current is 6A under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 400VAC
- The width in 9mm pitches is 1
- The product color is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm
- Product weight is 32g
- The degree of protection is IP20 at terminals and IP40 in enclosure
- The operating temperature is -35°C to +70°C
- The storage temperature is -40°C to +85°C
- This product complies with EN/IEC 60947-5-1 standard
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26924 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.2 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.64 x 9.27 x 7.58 cm |