variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 30kW, 200...240V, with braking unit, IP21

ATV930D30M3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Altivar Process ATV900 variable speed drive can feed 3-phase synchronous and asynchronous power motors. It is suitable for motors with power rating up to 30kW/40HP for applications requiring slight overload (up to 120%). It is suitable for motors with power rating up to 22kW/30HP for applications requiring significant overload (up to 150%). It works at a rated supply voltage from 200Vac to 240Vac. This variable speed / frequency drive (VSD / VFD) is specifically designed for industrial processes. In the following market segments: oil and gas, mining, minerals and metals, food and beverage water and wastewater. It offers high motor performance on any motor and total control of any kind of coupling in master/slave applications. Network services help ensure operation continuity even in case of connection breakdown. Web server and data logging help reduce downtime through fast troubleshooting and preventive maintenance. Its advanced connectivity, including EtherNet/IP and Modbus TCP, allows deep integration into automation architectures.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ ATV930D30M3
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV900
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 290 x 922 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 400V AC 50/60Hz coil
LC1D95V7

สินค้าหมด

VW3A7756
VW3A7756

สินค้าหมด

VW3A3608
VW3A3608

สินค้าหมด

VW3A3607
VW3A3607

สินค้าหมด

VW3A3601
VW3A3601

สินค้าหมด

VW3A3204
VW3A3204

สินค้าหมด

LC1D95FE7
LC1D95FE7

สินค้าหมด

communication module Profinet- Altivar- 100Mbits- 2 x RJ45 connectors
VW3A3627

สินค้าหมด