
calcActive())">
ATV71 CONTROL BLOC P < 90KW (Pre-Order 45 days)
VX4A71100Y
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VX4A71100Y
ATV71 CONTROL BLOC P < 90KW (Pre-Order 45 days)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Control Block ATV71 - 400V-690V / ATV71 < 90kW 690V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDIBS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VX4A71100Y |
ประเทศต้นกำเนิด | Thailand |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.75kg |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ATV71 CONTROL BLOC P < 90KW |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Class 9998 & 9999 Control Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 24 x 18 cm |