variable speed drive, Easy Altivar 310, 22kW, 30hp, 380...460V, 3 phase, without filter

ATV310HD22N4E

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Easy Altivar 310 drive is a frequency inverter for three-phase asynchronous motors. Its protection index is IP20. It works at a rated power up to HD 22kW /30HP or ND 30kW/40HP, and a rated voltage from 380V to 460V AC. Its compact size, robust design and ease of installation, based on the principle of plug and play and its integrated functions make it particularly suitable for applications involving industrial machines and certain consumer machines. It weighs 8.5kg and its dimensions are, 180mm wide, 390mm high, 212mm deep. This drive incorporates functions that are suitable for the most common applications, including textile machine, machine tools, wood making machine, material handling, packaging and printing machines, ceramic machine.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ ATV310HD22N4E
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Easy 310
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 180 x 390 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP54
VW3A1006

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP65
VW3A1007

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, 16Ohms, 1.1kW, IP20
VW3A7733

สินค้าหมด

VW3A1104R10
VW3A1104R10

สินค้าหมด