variable speed drive, Easy Altivar 310, 18.5kW, 25hp, 380...460V, 3 phase, with filter

ATV310HD18N4EF

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Easy Altivar 310 drive is a frequency inverter for three-phase asynchronous motors. Its protection index is IP20. It works at a rated power up to HD 18.5kW /25HP or ND 22kW/30HP, a rated voltage from 380V to 460V AC and an integrated EMC filter category C3 with 25m/82ft shielded motor cable. Its compact size, robust design and ease of installation, based on the principle of plug and play and its integrated functions make it particularly suitable for applications involving industrial machines and certain consumer machines. It weighs 6.7kg and its dimensions are, 180mm wide, 330mm high, 191mm deep. This drive incorporates functions that are suitable for the most common applications, including textile machine, machine tools, wood making machine, material handling, packaging and printing machines, ceramic machine.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ ATV310HD18N4EF
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Easy 310
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 180 x 330 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP54
VW3A1006

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP65
VW3A1007

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, 16Ohms, 1.1kW, IP20
VW3A7733

สินค้าหมด

VW3A1104R10
VW3A1104R10

สินค้าหมด