
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 32A, 380...415V, 15kW
ATS01N232QN
THB 33,598.00
THB 18,928.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS01N232QN
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 32A, 380...415V, 15kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 32A, 380...415V, 15kW
THB 33,598.00
THB 18,928.00
คำอธิบาย
This Altistart 01 soft starter is DIN rail mounted and can feed 3-phase asynchronous motors with a rating up to 32A. This Altistart 01 can be used for a motor rated power up to 7.5kW or 10hp for 3-phase (200V to 240V AC). This DIN rail mounted soft starter is designed to enable smooth start for simple machines such as conveyors, conveyor belts, pumps, fans, compressors, automatic doors and gates, small cranes and belt-driven machinery. It is 45mm wide, this makes it one of the smallest soft starters on the market; it can be installed nearly everywhere. It features an Integrated bypass, this reduces noise and decreases heat dissipation. Simple setup with only 2 settings: possible to configure by non-specialists. It provides smooth starting for your machinery, avoiding mechanical stresses and extending their service life.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATS01N232QN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 01 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 154 mm |