
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 25A, 110...480V, 2.2...11kW
ATS01N125FT
THB 20,758.00
THB 11,667.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS01N125FT
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 25A, 110...480V, 2.2...11kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 25A, 110...480V, 2.2...11kW
THB 20,758.00
THB 11,667.00
คำอธิบาย
This Altistart 01 soft starter is DIN rail mounted and can feed single or 3-phase asynchronous motors with a rating up to 25A. This Altistart 01 can be used for a motor rated power up to 11kW or 15hp for 3-phase (110V to 480V AC) and up to 2.2kW for single phase (110V to 230V AC). This DIN rail mounted soft starter is designed to enable smooth start for simple machines such as conveyors, conveyor belts, pumps, fans, compressors, automatic doors and gates, small cranes and belt-driven machinery. It is 45mm wide, this makes it one of the smallest soft starters on the market; it can be installed nearly everywhere. It features an Integrated bypass, this reduces noise and decreases heat dissipation. Simple setup with only 2 settings: possible to configure by non-specialists. It provides smooth starting for your machinery, avoiding mechanical stresses and extending their service life.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATS01N125FT |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 01 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 124 mm |