
calcActive())">
Communication module, TeSys Ultra, Plug-in, Front side, screw clamp terminals
ASILUFC51
THB 6,248.80
THB 3,187.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ASILUFC51
Communication module, TeSys Ultra, Plug-in, Front side, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Communication module, TeSys Ultra, Plug-in, Front side, screw clamp terminals
THB 6,248.80
THB 3,187.00
คำอธิบาย
TeSys U communication module for AS-Interface bus, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a BL type (24V DC) LUC control unit. It provides a yellow 2-point plug-in connector for connection to an AS-I network (limited to 62 slaves), a black 2-point plug-in connector for connection to an external 24V DC supply. On front side, a 3-point plug-in terminal block is provided for the local control of the starter controller, to be associated with a control terminal block LU9BN11C for a LUB base or LU9MRC for a LU2B base. It displays 2 LEDs indicating 24V voltage presence (PWR) and communication status (FAULT). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ASILUFC51 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys U |