
calcActive())">
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 ช่องเอาต์พุต ชนิด PIR+LUX Sensor ระยะรัศมี 3.5 เมตร
CCT570003
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CCT570003
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 2 ช่องเอาต์พุต ชนิด PIR+LUX Sensor ระยะรัศมี 3.5 เมตร
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CCT570003 |
ประเภทสินค้า | movement detector |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 265.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ARGUS standard movement detectors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.5 x 12.6 x 13 cm |