
calcActive())">
สวิตซ์ตัดตอนแบบต่อกลับอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 3-4 โพล
A9C70134
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9C70134
สวิตซ์ตัดตอนแบบต่อกลับอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 3-4 โพล
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 ARA iC60 automatic recloser auxiliary is dedicated for iC60 circuit breakers
- It performs 4 programs of automatic reclosing of the associated protection device after tripping
- It increases the availability of installations without supervision, isolated, hard of access and deamnding very great availability by restoring them to operation without intervention by personnel in the event of a transient fault
- The width in 9mm pitches is 7
- This device controls 4P installations
- The operator can choose predefined reclosing programm which allows the safety and availability of facilities to be reconciled taking into account the facility environment
- The Un rated voltage is 230VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The circuit is placed in safety configuration by the padlocking device
- The operating temperature is -25°C to + 60°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9C70134 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 525 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16 x 11 x 9 cm |