PMS63U
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63U-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V (เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร USB 2 พอร์ต)
PMS63U
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63U-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V (เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร USB 2 พอร์ต)
สินค้าหมด
Commercial Reference
PMS63U
- เต้าเสียบ 6 ช่อง
- 2 USB Ports
- รับประกัน 10 ปี เสียเปลี่ยนฟรีถึงบ้าน
- ด้านในมี Circuit Breaker ช่วยตัดไฟกรณีฉุกเฉิน
- ป้องกันไฟกระชากสูงสุด 1,836 Joules
- ไฟ LED แสดงสถานะ
- มีม่านนิรภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- สายไฟปรับออกซ้ายขวาได้ 180 องศา
- แขวนผนังได้
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63U-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V (เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร USB 2 พอร์ต)
คำอธิบาย
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63U-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord with 5V, 2.4A 2 Port USB Charger 230V (เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร USB 2 พอร์ต)
Key Features:
มีตัวป้องกันไฟกระชากระดับสูง
สาย Cable ความยาว 3 เมตร
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ป้องกันไฟกระชากได้สูงกว่า 1,836 Joules
วัสดุเป็น ABS ไม่ลามไฟ
ด้านในมี Circuit Breaker ช่วยตัดไฟกรณีฉุกเฉิน
ไฟ LED แสดงสถานะ
รับประกัน 10 ปี เสียเปลี่ยนฟรีถึงบ้าน
Specifications:
Model: PMS63U-TH
Input Voltage: 230V (198VAC – 242VAC)
Input Current: 10A
Line Frequency: 50/60Hz +/- 5Hz
Maximum Output Current/ Voltage: 250V 10A
Transformer Blocks: 2
USB Charging: 2 ports, 2.4A with smart charging
Surge Energy Rating: 1836J
EMI/RFI Noise Rejection: <40 dB
Ground OK Indicator: Green LED
Protected Indicator: Green LED
Circuit Breaker: Yes
Power Cord Length: 3 meters
Dimensions (WxLxH): 271.5 x 110.3 x 65.8 mm
Safety Shutter: Yes
Warranty: 10 years
รายละเอียดสินค้า
-
หมายเลขส่วนประกอบPMS63U
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)0.9kg
-
Show Accessoryไม่
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าSurge Arrestor
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์271.5 x 110.3 x 65.8 mm
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification