
calcActive())">
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord 230V ( เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร)
PMS63
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PMS63
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord 230V ( เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
APC อุปกรณ์รางปลั๊กกันไฟกระชาก รุ่น PMS63-TH Performance SurgeArrest 6 Outlet 3 Meter Cord 230V ( เต้าเสียบ 6 ช่อง สายไฟยาว 3 เมตร)
Key Features:
มีตัวป้องกันไฟกระชากระดับสูง
สาย Cable ความยาว 3 เมตร
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ป้องกันไฟกระชากได้สูงกว่า 1,836 Joules
วัสดุเป็น ABS ไม่ลามไฟ
ด้านในมี Circuit Breaker ช่วยตัดไฟกรณีฉุกเฉิน
ไฟ LED แสดงสถานะ
รับประกัน 10 ปี เสียเปลี่ยนฟรีถึงบ้าน
Specifications:
Model: PMS63-TH
Input Voltage: 230V (198VAC – 242VAC)
Input Current: 10A
Line Frequency: 50/60Hz +/- 5Hz
Maximum Output Current/ Voltage: 250V 10A
Transformer Blocks: 2
USB Charging: No
Surge Energy Rating: 1836J
EMI/RFI Noise Rejection: <40 dB
Ground OK Indicator: Green LED
Protected Indicator: Green LED
Circuit Breaker: Yes
Power Cord Length: 3 meters
Dimensions (WxLxH): 271.5 x 110.3 x 65.8 mm
Safety Shutter: Yes
Warranty: 10 years
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขส่วนประกอบ | PMS63 |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.9kg |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Surge Arrestor |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 271.5 x 110.3 x 65.8 mm |
Pincode Group | Thailand |