
calcActive())">
เพลตป้องกันการหมุนสําหรับหัว 22 หัว, โลหะ
ZB5AZ902
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AZ902
เพลตป้องกันการหมุนสําหรับหัว 22 หัว, โลหะ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Harmony XB5anti-rotation plate enables a more stable installation of Harmony XB5 and XB7 selector switches and emergency stop push-button heads
- This mounting accessory is recommended for every installation where perfect horizontal alignment of buttons labels is required
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AZ902 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Anti-rotation plate |
ประเภทสินค้า | Harmony XB5 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.003 kg |
Range of Product | Harmony XB5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.9 x 0.9 x 0.1 cm |