Extended Warranty

40 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive ATV310, 2.2 kW, 3 hp, 380...460 V, 3 phase, without filter + Extended Warranty 1 year
ATV310HU22N4E+SRVEW1YDRV05

สินค้าหมด

variable speed drive ATV310, 1.5 kW, 2 hp, 380...460 V, 3 phase, without filter + Extended Warranty 1 year
ATV310HU15N4E+SRVEW1YDRV05

สินค้าหมด

variable speed drive ATV310, 0.75 kW, 1 hp, 380...460 V, 3 phase, without filter + Extended Warranty 1 year
ATV310H075N4E+SRVEW1YDRV05

สินค้าหมด

variable speed drive ATV310, 0.37 kW, 0.5 hp, 380...460 V, 3 phase, without filter + Extended Warranty 1 year
ATV310H037N4E+SRVEW1YDRV05

สินค้าหมด