Electrical protection and control

892 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
iCT 16A 1NO 1NC 230...240V 50Hz MO contact
A9C23715

สินค้าหมด

iCT 16A 2NO 230...240V 50Hz MO contact
A9C23712

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
A9C30315

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz
A9C30215

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30115

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VAC 50/60Hz- 6 VDC
A9C30015

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30812

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
A9C30312

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz
A9C30212

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30112

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VAC 50/60Hz- 6 VDC
A9C30012

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30811

สินค้าหมด