Electrical protection and control

892 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Contactor iCT - 3 poles - 3 NO - 16 A - 220..240 V AC
A9C22813

สินค้าหมด

iCT 100A 2NO 220...240V 50Hz contactor
A9C20882

สินค้าหมด

iCT 63A 2NO 220...240V 50Hz contactor
A9C20862

สินค้าหมด

iCT 63A 2NO 24V 50Hz contactor
A9C20162

สินค้าหมด

Contactor iCT - 2 poles - 2 NO - 40 A - 220..240 V AC
A9C20842

สินค้าหมด

iCT 25A 2NC 230...240V 50Hz contactor
A9C20736

สินค้าหมด

iCT 25A 2NO 230...240V 50Hz contactor
A9C20732

สินค้าหมด

iCT 25A 2NO 48V 50Hz contactor
A9C20232

สินค้าหมด

iCT 25A 2NO 24V 50Hz contactor
A9C20132

สินค้าหมด

iCT 20A 2NO 230...240V 50Hz contactor
A9C22722

สินค้าหมด

iCT 16A 1NO 1NC 230...240V 50Hz contactor
A9C22715

สินค้าหมด

iCT 16A 1NO 1NC 24V 50Hz contactor
A9C22115

สินค้าหมด