Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 18.5kW, 400...480V, IP55
ATV650D18N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 11kW, 400...480V, IP55
ATV650D11N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 7.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 5.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 4kW, 400...480V, IP55
ATV650U40N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 3kW, 380...480V, IP55
ATV650U30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 2.2kW, 400...480V, IP55
ATV650U22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 1.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U15N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 0.75kW, 1hp, 380...480V, IP55
ATV650U07N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 315kW, 380...440V, IP21
ATV630C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 250kW, 380...440V, IP21
ATV630C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 200kW, 380...440V, IP21
ATV630C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 160kW, 380...440V, IP21
ATV630C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 132kW, 380...440V, IP21
ATV630C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 380...440V, IP21
ATV630C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 55kW, 75hp, 200...240V, IP00
ATV630D55M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D45M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 37kW, 50hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D37M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW, 40hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D30M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D18M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 1.5kW, 2hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U15M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 0.75kW, 1hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U07M3

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 15 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320D15M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 11 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320D11M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 7.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U75M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 5.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U55M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 4 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U40M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U15M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.1 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U11M3C

สินค้าหมด