Variable Speed Drives and Soft Starters

436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 200kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 160kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 132kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, floor standing ATV930, 110kW, 400...440V, without braking unit, IP21
ATV930C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 45kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D45M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 18kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D18M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 15kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D15M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 11kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930D11M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 5.5kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U55M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 3kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U30M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 2.2kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U22M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 0.75kW, 200...240V, with braking unit, IP21
ATV930U07M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 315kW, 400...480V, floor standing
ATV650C31N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 250kW, 400...480V, floor standing
ATV650C25N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 200kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C20N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 160kW, 400...480V, floor standing
ATV650C16N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 132kW, 400...480V, floor standing
ATV650C13N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 110kW, 380...440V, IP54, disconnect switch
ATV650C11N4F

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 90kW, 400...480V, IP55
ATV650D90N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 90kW, 400...480V, IP55
ATV650D90N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 75kW, 100hp, 380...480V, IP55
ATV650D75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 5.5kW, 400...480V, IP55
ATV650U55N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 55kW, 400...480V, IP55
ATV650D55N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 55kW, 400...480V, IP55
ATV650D55N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 45kW, 400...480V, IP55
ATV650D45N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 45kW, 400...480V, IP55
ATV650D45N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 37kW, 400...480V, IP55
ATV650D37N4E

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 37kW, 400...480V, IP55
ATV650D37N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 30kW, 400...480V, IP55
ATV650D30N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 22kW, 400...480V, IP55
ATV650D22N4E

สินค้าหมด