Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch lever- 9007- arm t+ft+options
9007B1

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 500 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB500D2S12

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCKE- spring rod- +120 °C
ZCKE085

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M18- L64mm- brass- Sn8mm- 12..24VDC- M12
XS218BLPAM12

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M8- L42mm- brass- Sn2.5 mm- 12..24VDC- cable 2m
XS208BLPAL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- miniature- polarised- Smax=8 m- PNP- cable 2 m
XUM9APXBL2

สินค้าหมด

Spring rod with thermoplastic end
XCE181C

สินค้าหมด

Round rod lever- steel- φ3 mm
XCE154C

สินค้าหมด

Steel roller lever
XCE119C

สินค้าหมด

Metal end plunger
XCE110C

สินค้าหมด

Steel roller plunger- horizontal actuation
XCJ102C

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS4 M12- L52mm- PPS- Sn4mm- 24...240VAC/DC- M12 0.8 m
XS4P12MA230LD

สินค้าหมด

Thermoplastic roller lever
XCE118C

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- glass fiber round rod 3 mm L= 125 mm
ZCY55

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- thermoplastic roller variable length
ZCY45

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- steel roller
ZCY26

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- ceramic roller
ZCY22

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- steel roller
ZCY19

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- thermoplastic roller
ZCY18

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- steel roller
ZCY16

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCY- thermoplastic roller
ZCY15

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCT- compact- 1NC+1 NO- slow break- Pg11
ZCT25G11

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCT- compact- 1NC+1 NO- snap action- M16
ZCT21P16

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCT- compact- 1NC+1 NO- snap action- Pg11
ZCT21G11

สินค้าหมด

Cable gland entry- M16 x 1.5- for limit switch- plastic body
ZCPEP16

สินค้าหมด

Cable gland entry- Pg 13.5- for limit switch- plastic body
ZCPEG13

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCP- compact- 2NC- snap action
ZCP29

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCP- compact- 2NC- slow break
ZCP27

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCP- compact- 1NC+1 NO- slow break
ZCP25

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCP- compact- 1NC+1 NO- snap action- M12 4P
ZCP21M12

สินค้าหมด