Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKN- plastic roller plunger- 1NC+1 NO- snap- Pg11
XCKN2102G11

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKMR- square rod 6 mm crossed- 2 x (2 NC)- ATEX/IECEx
XCKMR54D1H29EX

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKMR- stay put crossed rods lever 6 mm- 2x(2 NC)- slow- M20
XCKMR54D1H29

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKM- cats whisker- 1NC+1 NO- snap action- M20
XCKM106H29

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKM- steel roller plunger- 1NC+1 NO- snap action- M20
XCKM102H29

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKJ- roller lever- 2NC + NO- ATEX/IECEx
XCKJ390511H29EX

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic round rod lever 6 mm- 1NC+1 NO- snap- M20
XCKJ10559H29

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic plastic roller lever var. length- 1NC+1 NO- snap- M20
XCKJ10541H29

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- steel roller lever- 1NC+1 NO- snap action- M20
XCKJ10513H29

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic roller lever- 1NC+1 NO- snap action- M20
XCKJ10511H29

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic roller lever- 1NC+1 NO- snap action- Pg13
XCKJ10511

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- M18 steel roller plunger- 1NC+1 NO- snap- M16
XCKD21H2P16

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- thermoplastic plastic roller lever var.length- 1NC+1 NO- snap- 1/2NPT
XCKD2145N12

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- thermoplastic plastic roller lever var.length- 1NC+1 NO- snap- Pg11
XCKD2145G11

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- thermoplastic roller lever Ø 50 mm- 1NC+1 NO- snap- M16
XCKD2139P16

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- thermoplastic roller lever- 1NC+1 NO- snap- M16
XCKD2118P16

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- thermoplastic roller lever- 1NC+1 NO- snap- Pg11
XCKD2118G11

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- cat's whisker- 1NC+1 NO- snap- 1/2NPT
XCKD2106N12

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XC2 J- metal side plunger- 1 C/O
XC2JC163

สินค้าหมด

Limit switch- OsiSense XC- contact 600 V AC- 10 A
XC1ZP2

สินค้าหมด

Radio frequency identification XG- Modbus shielded cable- M12 male connector- M12 female connector- IP67- 5 m
TCSMCN1M1F5

สินค้าหมด

Square D Pumptrol- water pump switch 9013FS- adjustable diff.- 40 60 PSI
9013FSG2J24

สินค้าหมด

Pressure switch 9012G- fixed scale- 2 thresholds- 90 to 2900 PSIG
9012GMW2

สินค้าหมด

Pressure switch 9012G- fixed scale- 1 threshold- 90 to 2900 PSIG PSIG
9012GFW2

สินค้าหมด

Pressure switch 9012G- adjustable scale- 2 thresholds- 90 to 2900 PSIG
9012GCW2

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm aw+c +options
9007MA11

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm 3in c
9007EA11

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm 3in c
9007EA1

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm t+ft +options
9007B8

สินค้าหมด

Limit switch lever- 9007- arm t+ft +options
9007B2

สินค้าหมด