Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
inductive sensor XS1 M8- L33mm- stainless- Sn2.5mm- 12..24VDC- cable 2m
XS108B3PAL2

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- Expansion use with Universal range- 24v AC/DC- screw
XPSUEP14AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAK + delayed outputs- 48-240v AC/DC- screw
XPSUAT33A3AP

สินค้าหมด

Safety module- Harmony Safety Automation- Cat.4- features XPSUAF + PNP/NPN- safety mat- 48-240v AC/DC- screw
XPSUAK32AP

สินค้าหมด

Preventa safety module- Preventa Safety automation- XPSLC- Monitoring mute function light curtain- type2- type4
XPSLCMUT1160

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure sensor XMP- 12 bar- G 1/4 female- 2 NC- without control type
XMPA12B2131

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR 250 bar- G 1/4- 24 VDC- 2xPNP- M12
XMLR250M2P05

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR 10 bar- G 1/4- 24 VDC- 4...20 mA- PNP- M12
XMLR010G1P25

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- sensor XMLG- 0...400 bar- G 1/4 A (male)- 24 V- 4...20 mA
XMLG400D21

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 500 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB500D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 300 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB300D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 160 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB160D2S12

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 160 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB160D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 160 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB160D2C11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 35 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB035B2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 4 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB004B2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 4 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB004A2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 2.5 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB002A2S11

สินค้าหมด

vacuum switch XMLA -1 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLAM01V2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 300 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA300D2C11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 160 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA160D2S12

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 160 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA160D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 160 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA160D2C11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 35 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA035A2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 20 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA020B2S12

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 20 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA020A2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA010A2S12

สินค้าหมด

pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA010A2S11

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- 1NC+2 NO- snap action
XE3SP2151

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- 2NC+1 NO- snap action
XE3SP2141

สินค้าหมด