Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 2NC+2 NO- silver- snap action- connection- 1 m
ZCMD41L1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 2NC- silver- snap action- connection- 1 m
ZCMD29L1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- slow break- connection- 5 m
ZCMD25L5

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- slow break- connection- 2 m
ZCMD25L2

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- slow break
ZCMD25

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1C/O- silver- snap action- connection- M12
ZCMD21M12

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 5 m
ZCMD21L5

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 2 m
ZCMD21L2

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 1 m
ZCMD21L1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- M12
ZCMD21C12

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action
ZCMD21

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 3 m
ZCMC21L3

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 10 m
ZCMC21L10

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 1 m
ZCMC21L1

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- spring rod with metal end- -40...70 °C
ZCKY91

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- spring with thermoplastic end- -40...70 °C
ZCKY81

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- forked arm with rollers 1 track- -40...70 °C
ZCKY71

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- metal round rod 3 mm L=125 mm- -40...120 °C
ZCKY53

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- thermoplastic roller ZCK Y for
ZCKY15

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- steel roller ball bearing mounted- -40...120 °C
ZCKY14

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- thermoplastic roller -40...70 °C- -40...70 °C
ZCKY11

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKS- 2C/O- snap action- Pg13.5
ZCKS2

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKS- 1NC+1 NO- snap action- M20
ZCKS1H29

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKS- 1NC+1 NO- snap action- Pg13.5
ZCKS1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKM- 2NC+1 NO- snap action- M20
ZCKMD39H29

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKM- 2 NO- slow break- Pg11
ZCKM8

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKM- 1NC+1 NO- slow break- Pg11
ZCKM5

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKM- 1NC+1 NO- snap action- M20
ZCKM1H29

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKL- 1NC+1 NO- snap action- Cable gland include
ZCKL1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKJ- fixed- w/o display- 2NC+1 NO- snap action- M20
ZCKJD39H29

สินค้าหมด