
calcActive())">
Harmony XB4, Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
ZB4BZ101
THB 363.80
THB 206.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ101
Harmony XB4, Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
THB 363.80
THB 206.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, single contact block is pre-assembled on a body/collar fixing unit. This body fixing collar is pre-mounted with a contact block. Simply adding a head to this assembly will provide you with a complete ready-to-use push button. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ101 |
ประเภทสินค้า | complete body/contact assembly |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 52.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.4 x 3.4 x 5.4 cm |