
calcActive())">
Complete body for pilot lights, Harmony XB6, green light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V
ZB6EB3B
THB 540.35
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB6EB3B
Complete body for pilot lights, Harmony XB6, green light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Complete body for pilot lights, Harmony XB6, green light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V
THB 540.35
คำอธิบาย
This Harmony ZB6EB3B is a green light block with body/fixing collar with integral LED 12V to 24V. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2 g |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 g |