สวิตช์ปุ่มกด (Push Button Switch)

Pushbuttons Switches Pilot Lights Control Stations and Joysticks

461 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Contact block with protected terminals- Harmony 9001K- Harmony 9001SK- 0-600V- silver alloy contacts- screw clamp terminal- standard- 1NO
9001KA2

สินค้าหมด

Illuminated push-button- Harmony 9001K- metal- metal guard flush- green- 30mm- spring return- 120V- 1 C/O
9001K3L38GH13

สินค้าหมด

Illuminated push button- Harmony 9001K- metal- metal guard flush- green- 30mm- spring return- LED green- 24...28V- 1 C/O
9001K3L35LGGH13

สินค้าหมด

Joystick controller- Harmony 9001K- metal- 30mm- 4 directions- spring return to center- 2 C/O
9001K35H2

สินค้าหมด

Pendant station- Harmony 9001B- single speed- yellow- 5A- 600V AC- marked Start-Stop legend
9001BW95Y

สินค้าหมด

Complete joystick controller- Harmony XB5- Ø22 mm 4 directions 2 NO per direction
XD2GA8451

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,021.00
THB 6,062.00
Complete joystick controller- Harmony XB5- 22 mm XD2 +OPTIONS
XD2GA8441

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,556.00
THB 6,356.00
Complete joystick controller- Harmony XB5- Ø22 mm 2 directions 2 NO per direction
XD2GA8251

สินค้าหมด

complete joystick controller - Ø30 - 2 directions - 1 C/O per direction
XD2AL201

สินค้าหมด

charger for remote device- Harmony eXLhoist- standard
ZARC01

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,313.00
THB 3,472.00
system with charger- Harmony eXLhoist- standard- shoulder belt- cable USB/RJ45 and config software
XARSK8D18W

สินค้าหมด

Remote control- Harmony eXLhoist- compact- LED- 6 motion push buttons- 2 auxiliary push buttons
ZART8LS

สินค้าหมด