Interface Measurement and Control Relays

230 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Interface plug in relay- Harmony- 8A- 2CO- 230V AC
RSB2A080P7

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 8A- 2CO- 120V AC
RSB2A080F7

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 8A- 2CO- 24V AC
RSB2A080B7

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 16A- 1CO- 230V AC
RSB1A160P7

สินค้าหมด

Interface plug in relay pre assembled- Harmony- 16A- 1CO- with LED- 24V DC
RSB1A160BDPV

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 12A- 1CO- 230V AC
RSB1A120P7

สินค้าหมด

Socket- Harmony- for RPM4 power relays- 16A screw clamp terminals- mixed contact
RPZF4

สินค้าหมด

Socket- Harmony- for RPM1 power relays- 16A screw clamp terminals- mixed contact
RPZF1

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 4CO- with LED- lockable test button- 230V AC
RPM42P7

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 4CO- with LED- lockable test button- 110V DC
RPM42FD

สินค้าหมด

Power plug in relay- Harmony- 15A- 1CO- lockable test button- 24V DC
RPM11BD

สินค้าหมด

Power relay- Harmony- DIN rail or panel mount relay- 30A- 2NO- 24V DC
RPF2ABD

สินค้าหมด

Isolated analog converter- Harmony Analog- 0…10V or 4...20mA to 0…10V or 4...20mA
RMCN22BD

สินค้าหมด

Probe for liquid level control- Harmony- maximum operating temperature 200 degree C
RM79696043

สินค้าหมด

Electrode holder for liquid level control- Harmony- use up to 350 degree C
RM79696006

สินค้าหมด

Modular 3 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 2CO- 220…480V AC
RM35UB330

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 2CO- range 15..600V- 24..240V AC DC
RM35UA13MW

สินค้าหมด

Modular speed control relay- Harmony- 5A- 1CO- 24…240V AC DC
RM35S0MW

สินค้าหมด

Modular liquid level control relay- Harmony- 5A- 2CO- 24...240V AC DC
RM35LM33MW

สินค้าหมด

Modular 1 phase current control relay- Harmony- 8A- 2CO- 150mA…15A- 380…415V AC
RM35JA32MT

สินค้าหมด

Modular frequency control relay- Harmony- 5A- 1CO+1CO- 120…277V AC
RM35HZ21FM

สินค้าหมด

Modular 3 phase and 1 phase pump control relay- Harmony- 5A- 1CO- 208...480V AC
RM35BA10

สินค้าหมด

Harmony- Modular temperature control relay- 5 A - 2 NO- 24..240 V AC/DC
RM35ATR5MW

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 15…500V AC- 380…415V AC
RM22UA33MT

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 1…100V AC DC- 24…240V AC DC
RM22UA32MR

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 0.05…5V AC DC- 24…240V AC DC
RM22UA31MR

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,914.00
THB 6,003.00
Modular liquid level control relay- Harmony- 8A- 2CO- 24…240V AC DC
RM22LA32MR

สินค้าหมด

Modular 3 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 1CO- 208...480V AC
RM17UB310

สินค้าหมด

Harmony- Modular 1-phase voltage control relay- 5 A- 1 CO- 20…80 V AC/DC
RM17UAS16

สินค้าหมด

Modular 3 phase supply control relay- Harmony- 5A- 2CO- 208...440V AC
RM17TG20

สินค้าหมด