Enclosures and Accessories

43 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Horizontal rotating bracket- square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUMC50

สินค้าหมด

ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164W121D87 Opaque cover H20
NSYTBS16128

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door w/o mount.plate. H1000xW800xD300 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN108300

สินค้าหมด

A4 plastic document pocket - 230x247x23 mm
NSYDPA4

สินค้าหมด

Spacial SF/SM front plinth - 200x1000 mm
NSYSPF10200

สินค้าหมด

Tubes- square 50 mm- length: 1-5m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMT5015

สินค้าหมด

Articulated fixing- square 50 mm- cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUMA50

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H500xW500xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN55250P

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H600xW400xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN64250P

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door w/o mount.plate. H600xW400xD250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN64250

สินค้าหมด

Tubes- square 50 mm- length: 1m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMT5010

สินค้าหมด

Spacial CRN plain door with mount.plate. H700xW500xD200 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN75200P

สินค้าหมด

HMI encl. Spacial S3CM. H400xW400xD200IP54 IK10- RAL7035.Rear door.
NSYS3CM404020

สินค้าหมด