Mounting plate, Linergy HK, 3P, 25A, 4.4mm², 105x54x61mm
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Mounting plate, Linergy HK, 3P, 25A, 4.4mm², 105x54x61mm
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | AK5PA231 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AK2, AK5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 54 x 105 mm |