
Busbar, Linergy HK, 160A, 4 conductors, L668mm, for mounting in enclosure W800mm
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | AK5JB146 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AK2, AK5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 81 x 0 mm |