
calcActive())">
adjustable time delay relay for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
33682
THB 11,663.00
THB 6,636.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

33682
adjustable time delay relay for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
adjustable time delay relay for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
THB 11,663.00
THB 6,636.00
คำอธิบาย
This time delay unit is an auxiliary that can be combined with an undervoltage release (MN). It must be associated with a 250VDC MN undervoltage release. It eliminates the risk of nuisance tripping due to transient voltage dips lasting from 200ms to 3s. Its power supply is 200-250VDC or 200-250VAC 50/60Hz. This time delay unit has 4 adjustable steps (0.5s - 1s - 1.5s - 3s). It is an external accessory and can be mounted in the switchboard.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 33682 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Time delay relay |
ประเภทสินค้า | Compact NS switches disconnectors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 166 g |
การใช้งานสินค้า | control |
กลุ่มสินค้า | Compact NS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 8 x 9 cm |