
calcActive())">
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting, for use with LR97D
LAD7B106
THB 1,048.60
THB 535.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD7B106
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting, for use with LR97D
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting, for use with LR97D
THB 1,048.60
THB 535.00
คำอธิบาย
TeSys LRD terminal block for mounting of thermal overload relays LRD01-D35, LR3D01-D35 and electronic overcurrent relays LR97D. To be used for a separate mounting between overload relay and contactor. It provides top connections with screw clamp terminals, clip-on fixing on 35 mm DIN-rail or fixing by screws. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD7B106 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 94.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR97D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.8 x 9 x 7.5 cm |