
calcActive())">
อะแดปเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เปิดปิดแบบหมุน เบรกเกอร์ Acti9 iC60
A9A27008
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A27008
อะแดปเตอร์ สำหรับอุปกรณ์เปิดปิดแบบหมุน เบรกเกอร์ Acti9 iC60
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 accessory is a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation
- It is dedicated to iID, iSW-NA, 2P or 3P or 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60)
- It prevents the door from opening when the device is in the ON position
- The control mechanism is mounted on the device
- The rotary handle is fixed to the front or side of the enclosure
- It is a set of 1 device
- The material is a self-extinguishing thermoplastic specially developed by Schneider Electric
- The degree of protection of the rotary button is IP55
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A27008 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 562.9 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 47.5 x 12.5 x 6.7 cm |