
calcActive())">
Acti9 iPB 1NO single ปุ่มกดสีเทา
A9E18032
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9E18032
Acti9 iPB 1NO single ปุ่มกดสีเทา
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 iPB is a modular pusbutton used to control electric circuits by means of pulses
- It is a single normaly open contact (NO)
- The push-button is grey
- The phase-separated wall can be divided to allow all the types of com busbar to pass through
- It comes with staggered terminals to simplify connection
- The tightening torque of connection is 1N.m for PZ1
- The Ue rated operational voltage is 250VAC
- The Ie rated operational current is 20A
- The operating frequency is 50Hz
- The connection allows rigid copper cables from 0.5mm² minimum to 2x2.5mm² maximum
- The connection allows flexible or with ferrule copper cables from 0.5mm² minimum to 2x2.5mm² maximum
- The number of cycles open and close (O-C) is 30000
- The endurance is 30000 operations with AC22 current category under cos phi=0.8
- The width in 9mm pitches is 2
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 71mm
- The pollution degree is 3
- The tropicalization is treatment 2 (relative humidity 95% at 55°C)
- The operational temperature is from -35°C to +70°C
- The storage temperature is from -40°C to +80°C
- It complies with IEC 60669-1 and IEC 60947-5-1 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9E18032 |
ประเภทการควบคุม | 1 Push-Button Grey |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Push-button |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iPB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
ความทนทานทางไฟฟ้า | AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 38.833 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iPB |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Electrical Circuit Control |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 7.2 x 1.8 cm |