A9E18033

Acti9 iPB 1NO-1NC single ปุ่มกดสีเทา

1/1
A9E18033

Acti9 iPB 1NO-1NC single ปุ่มกดสีเทา

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9E18033
รวมภาษี
  • Acti9 iPB
  • DIN rail push button switches
  • Available in single or dual push button versions and with a choice of two contact types (NO and NC); the single push button switch is also available with a LED status indicator
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Acti9 iPB 1NO-1NC single ปุ่มกดสีเทา

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9E18033
  • ประเภทการควบคุม
    1 Push-Button Grey
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Push-button
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iPB
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • Wire Stripping Limit
    9 mm
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    46 g
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    iPB
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Electrical Circuit Control
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iPB
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.8 x 7.1 x 1.8 cm
more specification
less specification