
calcActive())">
Acti9 iPB 1NO-1NC double ปุ่มกดสีเขียว/แดง
A9E18034
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9E18034
Acti9 iPB 1NO-1NC double ปุ่มกดสีเขียว/แดง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9E18034 |
ประเภทการควบคุม | 2 Push-Button Green/Red |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Push-button |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iPB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
ความทนทานทางไฟฟ้า | AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 47.61 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iPB |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Electrical Circuit Control |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 7 x 2 cm |