
calcActive())">
Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีขาว 110-230 Vac
A9E18322
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9E18322
Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีขาว 110-230 Vac
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 iIL is a single-phase voltage presence indicator light
- The voltage is 110VAC to 230VAC or 110VDC to 130VDC
- The red light on the front face lights up to indicate that a voltage is present
- The connection could be done with flexible copper cables or with ferrule cables from 0.5mm² up to 2 x 2.5mm²
- The tightening torque for the PZ1 screwdriver to connect screw connections is 1N.m
- The connection could be done with rigid copper cables from 0.5mm² minimum up to 2 x 2.5mm2 maximum
- It comes with staggered terminals to simplify the connection
- The LED indication light maximum consumption per indicator light is 0.3W
- The Operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The service life of the LED indicator light is 100000h of constant lightning efficiency
- Because of the non-interchangeability of LEDs it is a maintenance-free device
- The tropicalization is Treatment 2 (relative humidity 95% at 55°C)
- The degree of protection is IP20
- The pollution degree is 3
- The width in 9mm pitches is 2
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 69.5mm
- The weight is 65g
- The operating temperature is -35°C to 70°C
- The storage temperature is -40°C to 80°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9E18322 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Modular pilot light |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iIL |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 40 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iIL |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Indication |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iIL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.8 x 6.7 x 1.8 cm |