A9E18321

Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีเขียว - 110-230 Vac

1/1
A9E18321

Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีเขียว - 110-230 Vac

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9E18321 - Th - Config
รวมภาษี
to see your company prices. Prices vary for your region.
  • Acti9 iPB
  • DIN rail push button switches
  • Available in single or dual push button versions and with a choice of two contact types (NO and NC); the single push button switch is also available with a LED status indicator
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

Không tìm thấy nhà bán cho sản phẩm này

Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีเขียว - 110-230 Vac

คำอธิบาย

  • This Acti 9 iIL is a single-phase voltage presence indicator light
  • The voltage is 110VAC to 230VAC or 110VDC to 130VDC
  • The red light on the front face lights up to indicate that a voltage is present
  • The connection could be done with flexible copper cables or with ferrule cables from 0.5mm² up to 2 x 2.5mm²
  • The tightening torque for the PZ1 screwdriver to connect screw connections is 1N.m
  • The connection could be done with rigid copper cables from 0.5mm² minimum up to 2 x 2.5mm2 maximum
  • It comes with staggered terminals to simplify the connection
  • The LED indication light maximum consumption per indicator light is 0.3W
  • The Operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • The service life of the LED indicator light is 100000h of constant lightning efficiency
  • Because of the non-interchangeability of LEDs it is a maintenance-free device
  • The tropicalization is Treatment 2 (relative humidity 95% at 55°C)
  • The degree of protection is IP20
  • The pollution degree is 3
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The dimensions are (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 68mm
  • The weight is 65g
  • The operating temperature is -35°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 80°C
  • This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard

รายละเอียดสินค้า

  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9E18321
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Modular pilot light
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iIL
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • Wire Stripping Limit
    9 mm
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    39 g
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    iIL
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Indication
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iIL
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    9 x 6.5 x 2 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Acti9 iIL single ไฟแสดงผลสีเขียว - 110-230 Vac
Your Rating

* Required Field