
calcActive())">
Acti9 iIL double ไฟแสดงผลสีเขียว/สีแดง 110-230 Vac
A9E18325
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9E18325
Acti9 iIL double ไฟแสดงผลสีเขียว/สีแดง 110-230 Vac
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9E18325 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Modular pilot light |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iIL |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 45 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iIL |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Indication |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iIL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 1.8 x 6.6 cm |