อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 80A 300mA

A9R14480

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB)
  • It is a 4P circuit breaker with 80A In rated current, 300mA earth leakage sensitivity and AC type protection class
  • This product protects against electrical shock by indirect contact and fire hazards
  • It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault
  • Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face
  • This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard
  • The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A
  • The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The frequency is 50Hz or 60Hz
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 8
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
  • The weight is 0.37kg
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is from -5°C to 60°C
  • The storage temperature is from -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9R14480
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 80 A
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iID
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Earth Leakage Sensitivity 300 mA
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 364 g
จำนวนขั้ว 4 P
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Residual Current Devices - RCDs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iID
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10 x 8.4 x 7.6 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH424

สินค้าหมด

Acti9 ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb Busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 mm2 จำนวน 4 ชิ้น
A9XPCM04

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 738.30
THB 477.00
spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - black handle
A9A27005

สินค้าหมด

shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,477.00
shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00
set of 10 end caps 2 Poles for Acti9
A9XPE210

สินค้าหมด