calcActive())">
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 63A 300mA
A9R74463
THB 6,420.00
THB 4,104.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9R74463
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 63A 300mA
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
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 63A 300mA
THB 6,420.00
THB 4,104.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB)
- It is a 4P circuit breaker with 63A In rated current, 300mA earth leakage sensitivity and AC type protection class
- This product protects against electrical shock by indirect contact and fire hazards
- It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault
- Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face
- This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard
- The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A
- The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA
- It has an electrical endurance going up to 15000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
- The frequency is 50Hz or 60Hz
- It is DIN rail mountable
- The width in 9mm pitches is 8
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
- The weight is 0.37kg
- According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
- The operating temperature is from -5°C to 60°C
- The storage temperature is from -40°C to 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9R74463 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 63 A |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iID |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Earth Leakage Sensitivity | 300 mA |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 349 g |
จำนวนขั้ว | 4 P |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Residual Current Devices - RCDs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iID |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.8 x 8.4 x 7.7 cm |