Acti9 iID - RCCB - 4P - 40A - 30mA - type A

A9R51440

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB). It is a 4P circuit breaker with 40A In rated current, a sensitivity of 30mA with a A type protection class. This product protects against electrical shock by direct or indirect contact and fire hazards. It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault. Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face. This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard. The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A. The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA. The mechanical endurance is going up to 20000 cycles and electrical endurance going up to 15000 cycles. The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The frequency is 50Hz or 60Hz. It is DIN rail mountable. The width in 9mm pitches is 8. The product colour is white (RAL9003). The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm. The weight is 0.37kg. It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529 standard) and becomes IP40 once in modular enclosure. The operating temperature is from -25°C to 60°C. The storage temperature is from -40°C to 85°C.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9R51440
ประเภทสินค้า residual current circuit breaker (RCCB)
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 364.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Acti 9 iID
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.5 x 7.7 x 10 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH424

สินค้าหมด

Acti9 ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb Busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 mm2 จำนวน 4 ชิ้น
A9XPCM04

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 738.30
THB 477.00
spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - black handle
A9A27005

สินค้าหมด

shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,477.00
shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00
set of 10 end caps 2 Poles for Acti9
A9XPE210

สินค้าหมด